Capteurs de pression dans l'empreinte uniques pour les moules à injection de plastique
La pression dans l'empreinte constitue un critère direct pour déterminer la qualité des pièces lors de la production de composants en plastique dans l'industrie électronique 3C. En plus des données machine, elle joue un rôle clé dans la surveillance transparente du processus. Pour atteindre cet objectif, nous proposons une gamme étendue de capteurs de pression de haute précision pour équiper une gamme variée de moules à une ou plusieurs cavités. Cette gamme comprend également un choix de capteurs uniques spécialement conçus pour le moulage par injection de matières plastiques dans la fabrication électronique 3C, par exemple :
- Capteurs haute pression pour mesurer la pression dans la cavité jusqu'à 2 500 bars
- Capteurs pT pour mesurer simultanément la pression et la température de la cavité
- Capteurs de pression dans l'empreinte sans contact pour répondre aux exigences élevées en matière de qualité de surface et faciliter la maintenance