Accéléromètre piézoélectrique triaxial, cisaille céramique, haute température, mode charge / 8248A3

Kistler offers triaxial high-temperature accelerometers featuring long-term stability for engine and powertrain NVH testing.
8248A3
18030811
  • Accéléromètre piézoélectrique triaxial à version haute température avec sortie de charge
  • Plage de température : -55 ... 260°C
  • Sensibilité : -3,0 pC/g
  • Connecteur : 3 x 5-44 nég. (côté)
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
2000 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Electrical isolation
Ground isolation
Influence quantities
Sensitivity for charge output
3 pC/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Operating temperature range
-54 … 260 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
260 °C
Mounting type
Center through hole, Adhesive / Wax
Applications
NVH testing
Dimensions and materials
Weight
10.4 grams
Accéléromètre en mode charge triaxial piézoélectrique avec une plage de 2000 g et une température de fonctionnement jusqu'à 260°C
Chargement
Chargement