Accéléromètre PiezoStar, 50 g, isolé de la masse / 8703A50M1

8703A50M1
18010968
- Accéléromètre isolé de la masse avec sortie IEPE
- Plage d'accélération : ±50 g
- Plage de température : -55 ... 165°C
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
50 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre avec une plage de 50 g et une isolation de la terre.
Chargement
Chargement