Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 2 g, boîtier en titane / 8396A

Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 2 g, boîtier en titane
8396A
18032688
  • Accéléromètre triaxial capacitif MEMS
  • Plages d'accélération : 2, 10, 30, 50, 100 et 200 g
  • Plusieurs types de sorties
  • Connecteur ou câble intégré, boîtier en titane
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
200 g
Product type
Device Type
Accelerometer
Number of Axes
3
Technology
MEMS capacitive
Electrical properties
Output signal type
Voltage (MEMS)
Electrical isolation
Ground isolation
Ground Insulation
Yes
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
3500 Hz
DC Response/ Low Frequency
Yes
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting Threaded Hole
Yes
Mounting Adhesive
Yes
Mounting Magnetic
Yes
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
NVH testing, eVTOL / UAV / drone testing, Space payload testing
L'accéléromètre capacitif MEMS est un accéléromètre triaxial qui se décline en une multitude de personnalisations permettant d'adapter cet accéléromètre basse fréquence à une multitude d'environnements différents.
Chargement
Chargement