Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 10 g, boîtier en titane, 8 V FSO / 8396A010DTTA00

Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 10 g, boîtier en titane, 8 V FSO
8396A010DTTA00
18045028
  • Accéléromètre triaxial capacitif MEMS
  • Plage d'accélération : ±10 g
  • 0±8 V FSO, avec sortie de température
  • Connecteur à 9 broches, boîtier en titane
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
10 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (MEMS)
Electrical isolation
Ground isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
800 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
2000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-55 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
125 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
NVH testing
Accéléromètre avec une plage de 10 g, une sortie pleine échelle de 8 V avec mesures de température, un boîtier en titane et un connecteur latéral à 9 broches.
Chargement
Chargement