Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 30 g, boîtier en titane, 4 V pleine échelle / 8396A030ATTA00
8396A030ATTA00
18032871
- Accéléromètre triaxial capacitif MEMS
- Plage d'accélération : ±30 g
- 0±4 V pleine échelle, avec sortie de température
- Connecteur à 9 broches, boîtier en titane
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
30 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre avec une plage de 30 g, une sortie pleine échelle de 4 V avec mesures de température, un boîtier en titane et un connecteur latéral à 9 broches.
Chargement
Chargement