Accéléromètre triaxial capacitif MEMS K-Beam, 2 g, boîtier en titane, 8 V FSO / 8396A2D0DTTA00
8396A2D0DTTA00
18038159
- Accéléromètre triaxial capacitif MEMS
- Plage d'accélération : ±2 g
- 0±8 V FSO, avec sortie de température
- Connecteur à 9 broches, boîtier en titane
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accéléromètre avec une plage de 2 g, une sortie pleine échelle de 8 V avec mesures de température, un boîtier en titane et un connecteur latéral à 9 broches.
Chargement
Chargement