Accéléromètre IEPE triaxial, miniature, cristal PiezoStar, 100 g / Z22198D100A

Z22198D100A
18045937
- Accéléromètre IEPE triaxial avec une plage de mesure de 100 g
- Bande passante extrêmement large de 0,8 à 10900 Hz (±5%)
- Déplacement minimal de la sensibilité thermique grâce à la technologie des cristaux PiezoStar® de Kistler
- Faible niveau de bruit, même en cas d'interférence électromagnétique élevée, grâce à l'isolation interne de la terre
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
100 gMaximum acceleration value you want to measure.
Cet accéléromètre IEPE triaxial miniature avec une plage de mesure de 100 g est conçu pour les essais structurels, par exemple sur les satellites, les cartes imprimées et les composants dont l'espace de montage est limité. L'élément sensible PiezoStar® intégré offre un décalage de sensibilité thermique très faible. Cet élément de détection unique est associé à une électronique à faible bruit pour offrir une large bande passante. L'accéléromètre est isolé de la terre en interne pour garantir un faible niveau de bruit, même en cas de fortes interférences électromagnétiques, par exemple dans les moteurs électriques. En outre, le boîtier en titane soudé allie robustesse et légèreté. Le câble intégré est fixé au capteur à l'aide d'une technologie brevetée, alliant robustesse et facilité de manipulation pour les installations exigeantes. Le câble est équipé d'un connecteur industriel standard à quatre broches (1/4-28 UNF pos.).
Chargement
Chargement