Adaptateur Ethernet Gigabit USB 3.0 / Z21014-2003

Z21014-2003
18045152
- Transfert de données rapide grâce à l'USB 3.0
- Connexion Gigabit Ethernet fiable via USB
- Compatible avec les ports USB 2.0 et 1.1
Sur demande
Sur demande
L'adaptateur compact USB 3.0 Gigabit Ethernet ajoute rapidement un port Gigabit Ethernet à un PC Windows ou Mac. Un port USB 3.0 supporte des vitesses de transfert de 1 GBit/s pour le transfert des données (bidirectionnel) de mesure des systèmes KiDAQ ou LabAmp. L'adaptateur est également compatible avec les anciens ports USB 2.0 et 1.1.
Chargement
Chargement