Adaptation de l'USV pour le module d'enregistrement de données factice DTI375 / DTI375.01 UPS for DTI data recorders

DTI375.01 UPS for DTI data recorders
18033132
- Très flexible grâce à l'utilisation de DTI375.12 ou DTI375.08
- Parfaitement équilibré avec DTI375.12 et DTI375.08
- Possibilité d'intégration dans différents types de mannequins
- Permet de passer d'une application à l'autre
Sur demande
Sur demande
Product type
Type of data acquisition
In-DummyDans le cadre de l'enregistrement de données factices basé sur la technologie DTI (Digital Transducteur Interface), l'alimentation sans coupure est nécessaire pour alimenter l'enregistreur de données (série DTI375.xy) et garantir l'enregistrement des données sans interruption en cas de défaillance de l'alimentation secteur.
Chargement
Chargement