Amplificateur de charge et testeur d'isolation portatif avec acquisition de données, 1 voie / 5811A00 Config

Handheld measuring device Type 5811A00 can be used as a service tool for testing insulation of piezoelectric measuring chains.
5811A00 Config
18044855
  • Amplificateur de charge portatif avec plages de mesure de ±100 à ±1000000 pC
  • Gamme de fréquences de ≈0 à 20 kHz
  • Plage d'essai d'isolation de 1∙10E7 à 1∙10E15 Ω
  • Réglage entièrement flexible des filtres passe-bas et passe-haut
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Output signal type
Voltage, USB
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP54
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
USB
Dimensions and materials
Casing material
Plastic
Additional properties
Data formats
MDF, CSV, JSON
Chargement
Chargement