Amplificateur de charge portatif et surveillance de l'émetteur avec acquisition de données, 3 voies / 5811A01 Config

5811A01 Config
18046715
- Amplificateur de charge portatif avec plages de mesure de ±100 à ±1000000 pC
- Gamme de fréquences de ≈0 à 20 kHz
- Mémoire intégrée pour l'acquisition de données jusqu'à 50 kSps par voie
- Réglage entièrement flexible des filtres passe-bas et passe-haut
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge quasi-static, Voltage
L'appareil portatif est configuré et utilisé via une interface utilisateur intuitive sur écran tactile, qui est complétée par des boutons latéraux permettant d'utiliser les commandes principales avec des gants. L'interface utilisateur graphique fournit non seulement un moyen simple et intuitif de configurer l'appareil, mais affiche également diverses valeurs de mesure (par exemple, la valeur réelle, la valeur de crête, la valeur quadratique moyenne) ainsi que la courbe de mesure dans un graphique y/t. Une vue d'évaluation permet de vérifier si le signal de processus mesuré se trouve dans les limites définies par l'utilisateur.
L'appareil portatif peut stocker des préréglages de configurations de mesure générées par l'utilisateur. Cela permet non seulement de passer rapidement d'une tâche à l'autre, mais aussi de s'assurer que ces tâches sont exécutées avec des paramètres identiques, ce qui permet d'obtenir des données cohérentes.
Chargement
Chargement