Amplificateur de charge de laboratoire LabAmp avec acquisition de données, charge, IEPE, tension, 1 ou 4 voies, plages de mesure ±100 à ±1000000 pC / 5165A Config

L'amplificateur de charge de laboratoire LabAmp 5165A mesure les signaux dynamiques PE et IEPE, les signaux de tension statiques et dynamiques.
5165A Config
18044139
  • Amplificateur de charge avec une gamme de fréquences de 0,1 Hz ... 100 kHz
  • Acquisition de données 24 bits intégrée avec jusqu'à 200 kSps par voie
  • Options de synchronisation des dispositifs PTP et des voies virtuelles
  • TEDS (IEEE 1541.4) pour les capteurs Piezotron (IEPE)
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Input type
Charge dynamic, IEPE (Piezotron), Voltage
Dynamical properties
Maximum signal frequency
100 kHz
Time constant
Short
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP20
Operation and installation
Device usage
Testing
Applications
eVTOL / UAV / drone testing, Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1, 2, 3, 4
Number of digital inputs
1, 4
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
Ethernet, KiConnect
Additional properties
Data formats
CSV, Binary
Chargement
Chargement