Amplificateur de charge différentiel de laboratoire LabAmp avec acquisition de données, 4 voies, plages de mesure de ±10 à ±54000 pC / 5166A Config

Differential LabAmp, 5166A
5166A Config
18047403
  • Amplificateur de charge différentiel avec une plage de fréquence de 10 Hz ... 50 kHz
  • Acquisition de données 24 bits intégrée, en option, jusqu'à 200 kSps par voie
  • Fonction de voies virtuelles en option (avec DAQ et synchronisation PTP)
  • Compatible avec les capteurs différentiels tels que les Types 6021A, 6023A, 6025A, 8207A, 8209A et 8211A de Kistler.
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Input type
Charge dynamic
Dynamical properties
Maximum signal frequency
50 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP20
Operation and installation
Device usage
Testing
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
4
Number of digital inputs
4
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
Ethernet, KiConnect
Additional properties
Data formats
CSV, Binary
Le Kistler LabAmp Type 5166A n'est pas seulement un remarquable amplificateur de charge à faible bruit pour les signaux de charge différentielle, mais aussi un puissant dispositif d'acquisition de données délivrant les valeurs de mesure numérisées directement à un ordinateur hôte en vue d'une analyse ultérieure. Il est configuré et utilisé dans une interface web, facilement accessible par un navigateur web standard ou via le progiciel KiStudio Lab Type 2910B (y compris le logiciel de post-traitement jBEAM Lab). Grâce à une technologie avancée de traitement du signal, le Kistler LabAmp Type 5166A offre une flexibilité impressionnante. Les fréquences des filtres passe-haut, passe-bas et coupe-bande peuvent être directement saisies sous forme de valeurs numériques en Hertz. Les signaux d'entrée peuvent être acheminés de manière flexible vers les sorties analogiques. L'interface utilisateur graphique offre non seulement un moyen simple et intuitif de configurer l'appareil, mais affiche également différentes valeurs de mesure (par exemple, valeur réelle, valeur de crête, moyenne quadratique). La fonctionnalité de voies virtuelles permet d'additionner en temps réel différents signaux d'entrée. En outre, le téléchargement des données via un navigateur permet de traiter les données acquises dans un logiciel d'analyse. Pour des tâches plus avancées ou un traitement direct, l'amplificateur peut être intégré directement dans votre propre logiciel via notre API REST ou dans LabVIEW grâce au pilote Virtual Instruments fourni. Pour les nombres de voies plus élevés, la fonction de synchronisation (PTP) permet d'acquérir des données à partir de plusieurs appareils LabAmp et KiDAQ. Cela permet l'acquisition combinée d'une large gamme de Types de signaux d'entrée différents.
Chargement
Chargement