Amplificateur de charge industriel miniature avec détection de crête, rapport de gamme 10:1, max ±50000 pC, TNC neg. / 5039A311

5039A311
18004549
- Amplificateur de charge avec deux plages de mesure personnalisées (rapport 10:1, 5000 ... 50000 pC)
- Sortie analogique de crête : 0 ... 10 V (pics positifs uniquement)
- Entrée de charge : TNC neg.
- Signal de sortie : ±10 V
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
Output signal type
Analog, VoltageInput type
Charge quasi-staticChargement
Chargement
Chargement