Amplificateur pour capteurs de pression piézorésistifs avec conditionnement du signal analogique, adapté à SCP Slim / 4665B1

4665B1
18003644
- Convient à la Plateforme de conditionnement de SCP Slim (Type 2852B)
- Identification automatisée des capteurs PiezoSmart®
- Réglage simple de la pression absolue
- Signal numérique de sortie de la température du capteur via le bus CAN
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisLe module de mesure Type 4665B1 est un amplificateur à 2 voies contrôlé par microprocesseur pour capteurs piézorésistifs avec conditionnement analogique du signal. L'amplificateur est particulièrement recommandé pour les mesures de haute précision avec des capteurs à compensation numérique de la température et à compensation analogique.
Chargement
Chargement