Amplificateur pour capteurs de pression piézorésistifs avec conditionnement du signal analogique, adapté à SCP / 4665B2

4665B2
18003645
- Convient à la plateforme de conditionnement des signaux SCP (Type 2853B)
- Identification automatisée des capteurs PiezoSmart®
- Réglage simple de la pression absolue
- Signal numérique de sortie de la température du capteur via le bus CAN
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisLe module de mesure Type 4665B2 est un amplificateur à 2 voies contrôlé par microprocesseur pour capteurs piézorésistifs avec conditionnement analogique du signal. L'amplificateur est particulièrement recommandé pour les mesures de haute précision avec des capteurs à compensation numérique de la température et à compensation analogique.
Chargement
Chargement