Amplificateurs piézorésistifs avec PiezoSmart, 1 voie / 4624AK

Amplificateurs piézorésistifs avec PiezoSmart, 1 voie
4624AK
18026981
  • Amplificateur piézorésistif à 1 voie
  • Prise en charge de la compensation numérique de la température pour une précision de mesure maximale
  • Signal analogique de pression et de température (signal de tension ou de courant réglable)
  • Affichage du signal et paramétrage de l'amplificateur via un navigateur web (connexion Ethernet)
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Amplificateur de mesure pour capteurs de pression piézorésistifs pour une application universelle. Particulièrement recommandé pour les mesures de haute précision avec des capteurs compensés numériquement.
Chargement
Chargement