Application supplémentaire pour la détermination de la résistance électrique lors de la fixation / 5413-8100 OhmBox resistance measurement

5413-8100 OhmBox resistance measurement
55273198
- Mesure de la résistance électrique pendant la fixation
- Application supplémentaire pour les systèmes ANALYSE
- Maximum 10 mΩ et une résolution de 0,5 µΩ
- Surcharge 50%
Sur demande
Sur demande
Fixez vos boulons pour déterminer non seulement les caractéristiques entre le couple de serrage et l'angle, mais aussi pour mesurer et tracer les caractéristiques de la résistance électrique en fonction du couple de serrage ou de l'angle. La nouvelle OhmBox est un module d'extension pour la mesure de la résistance électrique lors de la fixation de deux ou plusieurs pièces dans nos systèmes de détermination des coefficients de frottement dans les assemblages boulonnés - la ligne de produits ANALYSE. Ce module d'extension est utilisé pour s'assurer que la résistance électrique entre les pièces serrées est suffisamment faible et répond aux exigences de la spécification avec le couple de serrage donné dans la ligne d'assemblage.
Chargement
Chargement