Electronique analogique de banc d'essai pour le moyeu de mesure RoaDyn / 5633A1

Electronique analogique de banc d'essai pour le moyeu de mesure RoaDyn
5633A1
18005031
  • Electronique banc d'essai pour les moyeux de mesure à jauges de contrainte avec jusqu'à 6 cellules de charge
  • 24 voies
  • Fx, Fy, Fz : sortie de signal de ±10 VDC par voie
  • Alimentation de haute précision pour les capteurs installés dans le moyeu de mesure
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Electronics
Certificates and Standards
Load category
Passenger car, SUV, Commercial
Operation and installation
Applications
Tire testing
L'électronique analogique pour banc d'essai Type 5633A1 est utilisée en combinaison avec les moyeux de mesure RoaDyn S220, S260, S530 et S5xT pour l'instrumentation des bancs d'essai de pneumatiques. Les signaux WFT individuels sont amplifiés et émis sous forme de signaux de tension distincts. La chaîne de mesure se compose généralement d'un concentrateur de mesure, d'un câble pour le raccordement et d'un système de banc d'essai analogique de Type 5633A1. Les modèles à 24 voies permettent de connecter des moyeux de mesure comportant jusqu'à six cellules de charge. Le système électronique du banc d'essai analogique est monté à l'aide de quatre vis dans un environnement conforme aux spécifications. Le système est connecté au concentrateur de mesure avec le Câble pour 1795A14 ou 1795A24. Il est connecté au système d'acquisition de données du client avec un connecteur D-Sub 37 broches pos. inclus pour permettre un assemblage personnalisé. Un câble d'alimentation approprié avec deux connecteurs de laboratoire est également inclus pour l'alimentation électrique. L'électronique du banc d'essai analogique est configurée via une interface RS-232C.
Chargement
Chargement