Barrière Zener à large bande, 12 V à large bande / 5252A1

5252A1
18029865
- 12 VDC au passage, 13,7 VDC tension de serrage
- Conforme aux directives ATEX 94,9,EC et 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11 ; CSA Classe I, Zone 0 et Classe II, Zone 20
- Fréquence de coupure : 6 MHz
- Applicable à la chaîne de mesure de l'émission acoustique (AE) de Type 8852A (capteur AE de Type 8152C et accouplement AE de Type 5125C).
Sur demande
Sur demande
Barrière Zener avec une large bande de 12 V.
Chargement
Chargement