Bibliothèque d'interface DataServer pour les plaques de force / 2873A

Bibliothèque d'interface DataServer pour les plaques de force
2873A
20000147
  • Tirer pleinement parti de la performance de la plaque de force
  • API DataServer (dataserver.dll)
  • Bibliothèque d'interface
  • Modèle d'objet composant de Microsoft (COM)
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Software
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
BioWare est un logiciel Windows très polyvalent et facile à utiliser, spécialement conçu pour travailler avec les plaques de force Kistler dans les différents domaines de la biomécanique : recherche biomécanique, analyse de la marche (rééducation, orthopédie, prothèses), sports (force de saut, impact, entraînement), neurologie (posturographie, équilibre, microvibrations), ergonomie et industrie (développement de chaussures, essais de matériaux, sécurité, chargement). Avec les plaques de force Kistler, les forces de réaction au sol et d'autres données analogiques peuvent être facilement acquises, traitées et sauvegardées. La bibliothèque d'interface DataServer (DataServer.dll) est un serveur Microsoft Component Object Model (COM) in-process. COM est une architecture logicielle qui permet de construire des applications à partir de composants logiciels binaires. COM garantit l'interopérabilité des composants dans de nombreux langages de développement logiciel (C++, Visual Basic, Java, etc.) en fournissant une norme binaire pour le développement des composants.
Chargement
Chargement