Câble à haut isolement, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA vert, 0.5 m / 1633C0,5

Câble à haut isolement, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA vert, 0.5 m
1633C0,5
18000535
  • Câble pour la connexion avec une gaine extrudée en PFA vert
  • Connecteurs : KIAG 10-32 pos. (capteur), TNC pos. (amplificateur)
  • Longueur : 0,5 m
  • Plage de température : -55 ... 200 °C
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65, IP40
Cable properties
Predefined cable length
0.5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 positive
Connection type (amplifier)
TNC positive
Chargement
Chargement
Chargement