Câble d'extension pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, bride Fischer à 9 broches, longueur personnalisée / 1688BSP

Câble d'extension pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, bride Fischer à 9 broches, longueur personnalisée
1688BSP
18000645
  • Câble d'extension d'un dynamomètre avec 3 broches
  • Longueur personnalisée de 1 à 50 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development
Cable properties
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Cable properties
TPC black ⌀3.6 mm
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole neg.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Il s'agit d'un câble d'extension à haute isolation pour les dynamomètres multicomposants équipés de connecteurs à bride Fischer à 9 broches.
Chargement
Chargement