Câble d'extension avec connecteur Fischer à 9 broches, 3 conducteurs / 1688B5

Câble d'extension avec connecteur Fischer à 9 broches, 3 conducteurs
1688B5
18000644
  • Câble de rallonge à 3 conducteurs
  • Longueur : 5 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development
Cable properties
Cable properties
TPC black ⌀3.6 mm
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole neg.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Il s'agit d'un câble d'extension à haut isolement pour les dynamomètres multicomposants dotés de connecteurs à bride Fischer à 9 broches.
Chargement
Chargement