Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 9 pôles pos., 5m / 1687B5

Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 9 pôles pos., 5m
1687B5
18000640
  • Câble pour 3 conducteurs
  • Longueur : 5 m
  • Type de bride droite
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
3-Component measurement
Applications
Cutting processes and machining development, eVTOL / UAV / drone testing
Cable properties
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 m
Il s'agit d'un câble à haut isolement avec une gaine métallique flexible pour les dynamomètres multicomposants dotés de connecteurs à bride Fischer à 9 broches.
Chargement
Chargement