Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec tresse en acier, bride Fischer 9 pôles pos., 5m / 1677AQ02

1677AQ02
18013675
- Câble pour dynamomètre à haute isolation avec 8 broches
- Câble PFA dans une gaine métallique tressée, ø8 mm
- Type de bride : droite
- Longueur : 5 m
Sur demande
Sur demande
Dimensions and materials
Predefined cable length
5 mIl s'agit d'un câble de raccordement à haute isolation avec une gaine flexible en métal tressé pour les dynamomètres multi-composants avec un connecteur Fischer à 9 broches. Il est livré dans une longueur standard de 5 m.
Chargement
Chargement