Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 90° 9 pôles pos., 0.5 ... 20m / 1679ASP

Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 90° 9 pôles pos., 0.5 ... 20m
1679ASP
18000626
  • Câble pour dynamomètre à haute isolation avec 8 broches
  • Tuyau à anneau ondulé, ø12,3 mm
  • Type de bride : angulaire
  • Longueur personnalisée de 0,5 à 20 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65
Operation and installation
Temperature range
-5 … 70 °C
Used for
6-Component measurement
Cable properties
Configurable cable length
0.5 … 20 m
Cable properties
PFA with flexible steel hose
Interfaces
Number of conductors
8
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole positive, 90°
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Il s'agit d'un câble de raccordement à haute isolation avec un tuyau annulaire ondulé pour les dynamomètres multicomposants avec connecteur à bride Fischer à 9 broches.
Chargement
Chargement