Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, avec tresse en acier, bride Fischer 9 pôles pos., 5m / 1687BQ02

1687BQ02
18030914
- Câble pour dynamomètre à haute isolation avec 3 broches
- Tuyau flexible en Viton, tressé en acier, ø7 mm
- Type de bride : droite
- Longueur : 5 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65Il s'agit d'un câble de raccordement à haute isolation avec une gaine flexible en métal tressé pour les dynamomètres multi-composants avec des connecteurs à bride Fischer à 9 broches.
Chargement
Chargement