Câble pour capteurs de force à 2 composantes, V3, 2 x BNC pos. / 1698AD2

Câble pour capteurs de force à 2 composantes, V3, 2 x BNC pos.
1698AD2
18000678
  • Câble pour 2 conducteurs pour capteurs de force à 2 composantes
  • Connexions : V3 pos. à 2 x BNC pos.
  • Classe de protection EN60529 : IP65
  • Longueur : 2 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40, IP65
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Used for
2-Component measurement
Cable properties
Predefined cable length
2 m
Cable properties
PFA ⌀2 mm green with synthethic braiding
Interfaces
Number of conductors
2
Connection type (sensor)
BNC positive
Connection type (amplifier)
BNC positive, BNC positive
Câble vert, multifilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) avec tresse synthétique et une plage de température de -40 à +120°C.
Chargement
Chargement