Câble pour capteurs de force à 2 composantes, V3, 2 x BNC pos. / 1698ADSP

1698ADSP
18000679
- Câble pour 2 conducteurs pour capteurs de force à 2 composantes
- Connexions : V3 pos. à 2 x BNC pos.
- Classe de protection EN60529 : IP65
- Longueur : personnalisée de 0,2 m à 30 m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 screwed, IP40Câble vert, multifilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) avec tresse synthétique et une plage de température de -40 à +120°C.
Chargement
Chargement