Câble pour capteurs de force à 2 composantes, V3, 2 x KIAG 10-32 pos. / 1698AP2
1698AP2
18044066
- Câble pour 2 conducteurs pour capteurs de force à 2 composantes
- Connexions : V3 pos. à 2 x KIAG 10-32 neg.
- Classe de protection EN60529 : IP65
- Longueur : 2 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68, IP65Câble vert, multifilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) avec tresse synthétique et une plage de température de -40 à +120°C.
Chargement
Chargement