Câble pour capteurs de force triaxiaux, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA1

Câble pour capteurs de force triaxiaux, V3, 3 x BNC pos.
1698AA1
18000669
  • Câble pour 3 conducteurs pour capteurs de force triaxiaux
  • Connexions : V3 pos. à 3 x BNC pos.
  • Classe de protection EN60529 : IP65
  • Longueur : 1 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 screwed, IP40
Operation and installation
Temperature range
-40 … 120 °C
Used for
Triaxial measurement
Cable properties
Predefined cable length
1 m
Cable properties
3 x PFA ⌀2 mm green with synthethic braiding
Interfaces
Number of conductors
3
Connection type (sensor)
BNC positive
Connection type (amplifier)
BNC positive, BNC positive
Câble vert, multifilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) avec tresse synthétique et une plage de température de -40 à +120°C.
Chargement
Chargement