Câble pour capteurs de force triaxiaux, V3, 3 x BNC pos. / 1698AA2

1698AA2
18000670
- Câble pour 3 conducteurs pour capteurs de force triaxiaux
- Connexions : V3 pos. à 3 x BNC pos.
- Classe de protection EN60529 : IP65
- Longueur : 2 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65 screwed, IP40Câble vert, multifilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) avec tresse synthétique et une plage de température de -40 à +120°C.
Chargement
Chargement