Câble pour capteurs de force triaxiaux, V3, Fischer 9 broches pos. / 1698AB1

1698AB1
18000673
- Câble pour 3 conducteurs pour capteurs de force triaxiaux
- Connexions : V3 pos. à Fischer 9 broches pos.
- Classe de protection EN60529 : IP68
- Longueur : 1 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68 screwed, IP65Câble noir, multifilaire, à haut isolement, à base de TPC (ø3,6 mm) avec une plage de température de -40 à +120°C.
Chargement
Chargement