Câble pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 0.5 m / 1635C0,5

1635C0,5
18000540
- Longueur : 0,5 m
- Plage de température : -55 ... +200°C
- Connexion : KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos. (IP65)
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65Câble vert, monofilaire, à haut isolement, à base de PFA (ø2 mm) pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 neg. La mesure piézoélectrique en mode charge et à haute impédance exige des câbles coaxiaux et des connecteurs hautement isolés pour garantir une résistance d'isolement supérieure à 1E13 Ω tout au long de la chaîne de mesure. Seuls les câbles coaxiaux à faible bruit qui produisent très peu de triboélectricité pendant le mouvement peuvent être utilisés. Les connecteurs doivent être robustes, étanches et résistants à la saleté.
Chargement
Chargement