Câble pour capteurs piézoélectriques, très robuste, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., 2 m / 1900A21A1202

1900A21A1202
18035131
- Longueur : 2 m
- Plage de température : -40 à +200° C
- Connexion du capteur : KIAG 10-32 pos. (IP67)
- Connecteur de l'amplificateur : BNC pos. (IP40)
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP40Les câbles de raccordement de Type 1900A21 sont des câbles coaxiaux à faible bruit, résistants à l'huile, à haut isolement et dotés d'une protection mécanique flexible. Grâce à leurs propriétés, ces câbles sont idéaux pour une utilisation dans les environnements agressifs des machines. Grâce à la gaine de protection métallique flexible et inoxydable, le câble du capteur, conforme à la norme IP67, est protégé contre les influences mécaniques de l'extérieur. Le connecteur KIAG 10-32 pos. avec écrou hexagonal pivotant assure la protection IP67. Le câble pour capteur est disponible en différentes versions. Outre les longueurs standard, des longueurs spéciales spécifiques au client peuvent également être fournies. Du côté de l'amplificateur, la variante de connexion KIAG 10-32 pos. ou BNC pos. peut être sélectionnée.
Chargement
Chargement