Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 9 pôles pos., 5m / 1677A5

1677A5
18000617
- Câble pour 8 conducteurs
- Longueur : 5 m
- Type de bride droite
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67, IP65Il s'agit d'un câble à haut isolement avec une gaine métallique flexible pour les dynamomètres multicomposants dotés de connecteurs à bride Fischer à 9 broches.
Chargement
Chargement