Câble pour la chaîne de mesure du dynamomètre rotatif (RCD) / 1500A95

Câble pour la chaîne de mesure du dynamomètre rotatif (RCD)
1500A95
18013696
  • Câble pour faire partie du système RCD de la famille Type 9170A et de la famille Type 9171A
  • Degré de protection IP67
  • Longueur : 10 m
Sur demande
Sur demande
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67
Operation and installation
Applications
Cutting processes and machining development
Dimensions and materials
Predefined cable length
10 m
Chargement
Chargement
Chargement