Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int. à Fischer 102 neg., 0.4 m / 1645C0,4

1645C0,4
18000565
- Matériau du câble : PFA, vert
- Diamètre du câble : 2 mm
- Longueur du câble : 0,4 m
- Température de fonctionnement : -90 ... 200°C
Sur demande
Sur demande
Electrical properties
High insulation
YesLow noise
YesLe câble de raccordement coaxial de type 1645C est destiné aux capteurs munis d'un connecteur M4.
Chargement
Chargement