Capteur à quartz Lineas pour Weigh In Motion (WIM), longueur du capteur 1,5 m, longueur du câble 100 m / 9195GC32

9195GC32
18030081
- Capteur piézoélectrique à quartz pour les applications WIM
- Longueur du capteur : 1,5 m
- Longueur de câble : 100 m
Sur demande
Sur demande
Operation and installation
Applications
Bridge protection, Automated tire screening, Traffic data collection, Weigh based tolling, Weigh In Motion for ports and industrial facilities, Weigh In Motion systems for enforcementLe Lineas est un capteur à quartz qui permet de mesurer les charges par roue et par essieu et de déterminer le poids brut du véhicule dans des conditions de trafic roulant. Le capteur est installé dans la chaussée et fournit des signaux de mesure très précis.
Chargement
Chargement