Capteur de couple de roue pour voitures particulières lourdes, SUV et camionnettes RoaDyn P109 / 9294B13

The new RoaDyn P109 wheel torque transducer from Kistler is applicable for vehicle development.
9294B13
18032621
  • Capteur de couple de roue pour les voitures particulières lourdes, les SUV et les camionnettes
  • Avec des capteurs piézoélectriques
  • Mesure de moments avec deux plages différentes : My = ±900 Nm et My = +- 9000Nm
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Heavy passenger car, SUV, Van
Operation and installation
Applications
Vehicle dynamics testing, Battery and drivetrain efficiency testing

Le Capteur de couple de roue RoaDyn P109 est utilisé pour mesurer le couple de traction My des voitures lourdes, des SUV et des Vans jusqu'à un couple maximum de ±9 kNm. Il est conçu pour être utilisé dans les domaines de la stabilité de conduite, du contrôle de la traction, des systèmes ABS, de la répartition de la force, du moment de roue libre, etc.

Chargement
Chargement