Capteur de déplacement avec ressort de rappel interne du déplacement, capteur linéaire absolu potentiométrique, 0 ... 50 mm / 2124A50
![2124A50 Capteur de déplacement avec ressort de rappel interne du déplacement, capteur linéaire absolu potentiométrique, 0 ... 50 mm](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/2124A_web.webp)
2124A50
18043644
- Plage de mesure électrique définie : 0 ... 50 mm
- Plage de température : -30 à +85°C
- Connexion du capteur : Connecteur M8x1 à 3 broches
- Classe de protection IP40
Sur demande
Sur demande
Capteur de déplacement avec résistance et collecteur en plastique conducteur pour les mesures directes de déplacement et de tolérance et pour la détection continue de la position. La série peut être utilisée dans une large gamme d'applications dans les industries mécanique et automobile, ainsi que dans l'automatisation et la robotique, combinant une longue durée de vie remarquable avec une grande précision.
Chargement
Chargement