Capteur de force de freinage pour véhicules ferroviaires avec freins à disque, 2 x 200 cm2 / 9303B2 Capteur de Force p. Frein Disque

Capteur de force de freinage pour véhicules ferroviaires avec freins à disque, 2 x 200 cm2
9303B2 Capteur de Force p. Frein Disque
18045044
  • Capteur de force de freinage à disque pour véhicules ferroviaires pour une taille de plaquette de 200 cm2
  • Plage de force jusqu'à 60 kN
  • Porte-plaquettes de frein selon UIC 541-3
  • Connecteur de signal : BNC neg.
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
60 kN
Interfaces
Connector type
BNC negative
Chargement
Chargement
Chargement