Capteur de force de pression piézoélectrique, capteur de force miniature à faible masse, Fz max 0 ... 5 kN / 9313AA1

9313AA1
18007649
- Capteur de force préchargé et étalonné, prêt à mesurer immédiatement
- Plages étalonnées Fz : 0 ... 0,05 kN, 0 ... 0,5 kN, 0 ... 5 kN
- Sensibilité : ≈ -10 pC/N
- Dimensions : DxH (mm) 13x10
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNCe capteur de force de compression miniature et à faible masse est particulièrement adapté à la mesure des forces dynamiques et des forces quasi-statiques. Préchargé et doté d'options d'adaptation pratiques, le capteur est prêt à être utilisé immédiatement. Le capteur Press Force est basé sur le principe de mesure piézoélectrique. La force agissant sur l'élément cristallin produit une charge électrique proportionnelle à la sortie du signal. Un amplificateur de mesure connecté en aval du capteur convertit cette charge en un signal de processus qui peut être évalué. La forme particulièrement carrée du corps du capteur et l'introduction de la force aux deux extrémités par des alésages filetés axiaux offrent des avantages dans des situations de montage particulières. Les forces de traction sont mesurées jusqu'à 10 % de la gamme des forces de compression. Ces plages ne sont pas étalonnées. Cependant, elles sont souvent utilisées pour la détection des forces de retrait de l'outil, par exemple après des processus d'emmanchement.
Chargement
Chargement