Roue dynamométrique RoaDyn S660sp / 9248A1 RoaDyn S660 sp
9248A1 RoaDyn S660 sp
18013387
- Roue dynamométrique pour voitures lourdes, SUV et véhicules utilitaires
- Pour les applications de filature
- Plages de mesure des forces de roue Fx, Fz : ±60 kN, Fy : ±36 kN
- Plages de mesure des moments Mx, Mz : ±7,5 kNm, My : ±8,5 kNm
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
SensorLe capteur de force de roue RoaDyn S660sp est disponible en deux variantes (aluminium et carbone hybride). Il mesure les forces (jusqu'à 60 kN) et les moments (jusqu'à 8,5 kNm) des roues et est utilisé avec des roues en rotation sur des pistes d'essai. Il est utilisé pour la recherche sur la dynamique des véhicules, les essais de pneus et la saisie des données de charge routière pour la simulation virtuelle et expérimentale.
Chargement
Chargement