Roue dynamométrique RoaDyn S660nsp / 9248A2 RoaDyn S660 nsp
9248A2 RoaDyn S660 nsp
18013178
- Roue dynamométrique pour voitures lourdes, SUV et véhicules utilitaires
- Pour les applications sans filature
- Plages de mesure des forces de roue Fx, Fz : ±60 kN, Fy : ±36 kN
- Plages de mesure des moments Mx, Mz : ±7,5 kNm, My : ±8,5 kNm
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
SensorLe capteur de force de roue RoaDyn S660nsp mesure les forces (jusqu'à 60 kN) et les moments (jusqu'à 8,5 kNm) des roues et est utilisé avec des roues non tournantes sur des bancs d'essai. Il est utilisé pour le contrôle des charges et la détermination des fonctions de transfert des simulateurs routiers pour les essais de durabilité.
Chargement
Chargement