Capteur de force de serrage, valeur nominale 100 kN / 5413-1952/100 100kN

5413-1952/100 100kN
18033149
- Capteur de force de serrage avec prise de raccordement pour câbles de mesure
- Couple nominal : 100 kN
- Identification de l'autocode
- Adaptateur pour les tailles de filetage M4 à M24
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
5 kNMaximum measuring range [kN]
300 kNLes corps de mesure du capteur de force de serrage de Type 5413-1952/ sont équipés de capteurs à jauges de contrainte et protégés par un boîtier en aluminium. Les éléments d'essai sont adaptés au moyen d'adaptations mécaniques dans les tailles de filetage correspondantes (en option) sur le capteur de force de serrage, les adaptations mécaniques via des aides au centrage intégrées garantissant une application de force centrée des éléments d'essai dans le corps de mesure. La surface d'appui requise pour les essais selon la norme DIN EN ISO 16047 peut être réalisée au moyen de rondelles de Type HH (en option), qui sont fixées de manière imperdable à la plaque de retenue par un support optionnel afin d'empêcher toute rotation. Le système Autocode intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les capteurs de force de serrage sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, les capteurs de force de serrage sont étalonnés dans notre laboratoire d'étalonnage.
Chargement
Chargement