Capteur de force de serrage et de couplemètre de filetage, valeurs nominales 25 kN / 50 Nm / 5413-1960A (25/50)
5413-1960A (25/50)
18034325
- Capteur de force et de couple avec prise de raccordement pour câbles de mesure
- Valeur de la force nominale : 25 kN
- Couple nominal : 50 Nm
- Identification de l'autocode
Sur demande
Sur demande
Product type
Type of system
Bolted joints analysisLes corps de mesure du capteur de force de serrage / couplemètre de filetage Type 5413-196xA sont équipés de jauges de contrainte et protégés par un boîtier en acier inoxydable. Les éléments à tester sont adaptés au moyen d'adaptations mécaniques dans les tailles de filetage correspondantes (en option) sur le capteur de force de serrage/couplemètre de filetage. Les adaptations mécaniques via des aides au centrage intégrées garantissent une application centrée de la force et du couple des éléments à tester dans le corps de mesure. Les surfaces de contact requises pour les essais peuvent être réalisées au moyen de rondelles optionnelles, conformément aux normes, qui sont fixées à la plaque de retenue par un support optionnel afin d'empêcher toute rotation. Le système AUTOCODE intégré permet de détecter et d'étalonner automatiquement le capteur lorsqu'il est connecté à des systèmes de mesure équipés de manière appropriée. Les capteurs de force de serrage / Couplemètre de filetage sont livrés avec un certificat de qualité. Sur demande, les capteurs de force de serrage / couplemètre de filetage sont étalonnés dans notre laboratoire d'étalonnage.
Chargement
Chargement