Capteur de force et de couple de réaction à 2 composantes, Fz max ±10 kN, Mz max ±25 Nm / 9345B
9345B
18007692
- Couplemètre préchargé et étalonné, prêt à mesurer immédiatement
- Plages étalonnées : Fz : 0 ... +1 kN, 0 ... +10 kN ; Mz : 0 ... ±2,5 Nm, 0 ... ±25 Nm
- Sensibilité : Fz : ≈ -3,7 pC/N, Mz : ≈ -190 pC/Nm
- Dimensions : DxH (mm) 36x42
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-10 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNCe couplemètre piézoélectrique à 2 composantess est adapté à la mesure d'une force de traction ou de compression Fz et d'un couple Mz agissant sur le capteur. La haute résolution permet de mesurer les moindres variations dynamiques de forces et de couples importants sur des arbres non rotatifs. Des disques de quartz sensibles à la pression et au cisaillement sont intégrés sous forte précontrainte entre une vis de précontrainte creuse et un écrou qui constitue le boîtier du capteur. En raison de la rigidité extrêmement élevée des éléments du capteur, les composantes Fz et Mz sont mesurées pratiquement sans modification de la course ou de l'angle. Le signal de charge proportionnel à la force et au couple est capté par des électrodes et transmis par un câble blindé à l'amplificateur de charge. Ce dernier convertit les signaux de charge en tensions de sortie proportionnelles, qui peuvent être enregistrées et évaluées.
Chargement
Chargement